cUL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A | 30 - 14 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E118976Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A | 30 - 14 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Kontaktinsats, Artikelserie: VARIOCON, färg: ljusgrå, poltal: 6, ledararea min.: 0,14 mm2, ledararea max.: 1,5 mm2, märkspänning: 250, märkström: 10 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Typ av kontakt: Stift, Kontakter får endast brytas utan belastning.
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A | 30 - 14 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A | 30 - 14 |