Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VC-AMS 2-PE - Kontaktinsats
1583542

Kontaktinsats, Artikelserie: VARIOCON, färg: ljusgrå, poltal: 2, ledararea min.: 0,25 mm2, ledararea max.: 4 mm2, märkspänning: 400, märkström: 20 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Typ av kontakt: Stift, Kontakter får endast brytas utan belastning.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Beprövad COMBICON-teknik
Kan anslutas universiellt
Kodbar förhindrar felmontage