HC-DD 42-EBUC
-
Kontaktinsats
1674671
HEAVYCON honinsats, serie DD42, 42-polig, crimpanslutning
Produktdetaljer
Allmänt | För HEAVYCON-ADVANCE och HEAVYCON kåpor av typ B10, crimpkontakter CK 1,6-ED (crimpkontakter ingår inte i leveransen). Kontakter får endast brytas utan belastning/spänning. |
Montageanvisning | - Vid det höga antalet ledare rekommenderas kåphöjder med h ≥ 72 mm. - Användning av kodstiftet HC-CST (1676857) och kodhyslan HC-CBU (1676860) föreskrivs. |
Kontaktdon får endast jackas utan belastning. |
Produkttyp | Kontaktinsats med fasta poler |
Konstruktion | DD42 |
Poltal | 42 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Bredd | 34 mm |
Höjd | 36,5 mm |
Längd | 64 mm |
Anslutningsteknik | |
Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
Anslutning enligt norm | IEC / EN |
Ledaranslutning | |
Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anslutningsarea AWG | 26 ... 14 |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Märkström | 10 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ag (alternativt Au) |
Material kontaktinsats | PA |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
Montage- och testföreskrifter | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Tester | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnr | 1674671 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | AF7ABF |
GTIN | 4017918144678 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 62,99 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,99 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-B-3PE - Utökning av PE 1644326
-
HC-CBU - Kodelement 1676860
-
HC-CB - Kodbultar 1772722
-
HC-B-ZG - Dragavlastningsklammer 1685327
-
HC-B-ZS - Dragavlastningsklammer 1685330
-
HC-CST - Kodelement 1676857
-
HC-SMR-B10 - Monteringsram för DIN-skena 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - Monteringsram för DIN-skena 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - Adapterplatta 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - Dockningsram 1586125
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge