HC-A 4-EBUS
-
Kontaktinsats
1774908
HEAVYCON honinsats, serie A4, 4-polig, skruvanslutning utan skydd för ledare, med IP65-tätningsskruv
Produktdetaljer
Allmänt | för kåpa HC-D7 |
Montageanvisning | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
Innehåller redan en IP65-tätningsskruv |
Produkttyp | Kontaktinsats med fasta poler |
Serie | HC-A |
Konstruktion | D7 |
Poltal | 4 |
Anslutning | 4+PE |
Kontaktnumrering | 1 - 4 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Höjd | 30 mm |
Anslutningsteknik | |
Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
Anslutning enligt norm | IEC / EN |
Ledaranslutning | |
Anslutningsarea | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (gäller för flexibla kablar med trådändhylsa) |
Anslutningsarea AWG | 20 ... 16 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 5 mm |
Märkspänning (III/3) | 230 V (ledare-jord) |
400 V (Ledare-ledare) | |
Märkspänning effektkontakter | 230/400 V |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Märkström | 16 A |
Isolationsspänning | 4 kV AC |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ag |
Material kontaktinsats | PA |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
Montage- och testföreskrifter | IEC 61984:2008 |
IEC 60664-1:2007 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
Tester | IEC 61984:2008 |
IEC 60664-1:2007 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
Artikelnr | 1774908 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7ABB |
Produktnyckel | AF7ABB |
Katalogsida | Sida 405 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918122256 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 18,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 18,6 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge