HC-A 10-EBUC
-
Kontaktinsats
1676983
HEAVYCON honinsats, serie A10, 10-polig, crimpanslutning
Produktdetaljer
Allmänt | för flexibla ledare med eller utan trådändhylsa |
Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
Allmänt | För HEAVYCON kåpor av typ D15 |
Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
Produkttyp | Kontaktinsats med fasta poler |
Serie | HC-A |
Konstruktion | D15 |
Poltal | 10 |
Anslutning | 10+PE |
Kontaktnumrering | 1 - 10 |
Antal anslutningar per pol | 1 |
Kontakttyp | vinklad |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Måttskiss |
|
Bredd | 23 mm |
Höjd | 30 mm |
Längd | 56,5 mm |
Borrhålsavstånd horisontellt | 49,5 mm |
Borrhålsavstånd vertikalt | 16 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Kontaktdiameter | 2,5 mm |
Anslutningsteknik | |
Anslutningsteknik | Crimpanslutning |
Antal anslutningar per pol | 1 |
Anslutning enligt norm | IEC / EN |
Ledaranslutning | |
Anslutningsarea | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Anslutningsarea AWG | 20 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,7 Nm ... 1 Nm (PE-anslutning) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Montageskruvar för montering i HEAVYCON-kapslingen) | |
Enkelledarnas avisoleringslängd | 8 mm |
Märkspänning (III/3) | 250 V |
Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
Märkström | 16 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | kopparlegering |
Material, kontaktyta | Ag (alternativt Au) |
Material kontaktinsats | PA |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktuppvärmning) |
Montage- och testföreskrifter | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Tester | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnr | 1676983 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7ABB |
Produktnyckel | AF7ABB |
GTIN | 4017918129606 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 38,07 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 35,51 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-CST - Kodelement 1676857
-
HC-CBU - Kodelement 1676860
-
HC-CB - Kodbultar 1772722
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimpkontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Crimpkontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Crimpkontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Crimpkontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimpkontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimpkontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimpkontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimpkontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimpkontakt 1271372
-
HC-A 10-ESTC - Kontaktinsats 1676996
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utdragningsverktyg 1072067
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge