CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - RJ45-haninsats
1157963

RJ45-haninsats, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), material: Metall, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, anslutningsarea: AWG 23- 22, kabelanslutning: rak, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och tidsbesparande montering med IDC-snabbanslutningsteknik
Kan användas internationellt tack vare EAC, UL 1863 och CAN/CSA C22.2
Optimal följeslagare för service eller reparationer i fält, det krävs inga specialverktyg för montering
Framtidssäker tack vare CAT6A med 10 GBit/s
Säker överföring även vid industriella tillämpningar tack vare 360°-skärmning