K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5-S - Kontakten är plastingjuten på båda sidor
1698693

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, serie: KSH, M23-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 4+4+4+PE, typ av låsning: SPEEDCON, på M23-Hona, vinklat vridbar, -120° vänster/120° höger, poltal: 4+4+4+PE, typ av låsning: SPEEDCON, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
Reducerad anslutningstid med tillvalet SPEEDCON-snabblås
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö