K-5E-M40 M9/5,0-C05/M40 F8
-
Kontakten är plastingjuten på båda sidor
1620377
Kontakten är plastingjuten på båda sidor, serie: KSM, M40-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 2+3+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, på M40-Stift, rak, plastingjutning, poltal: 2+3+PE, kabellängd: 5 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003
Produktdetaljer
Driftanvisning | Beakta deratingkurvan. |
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. |
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. | |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact | |
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. | |
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. | |
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttyp | Signal- och effektkabel |
Uppgifter om kontakten | |
Konstruktion | rak, plastingjutning |
Typ av gänga | M40 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Kapslingsklass | IP67, i låst tillstånd |
Poltal | 2+3+PE |
Rotationsriktning | standard |
Kontaktutförande | Hona |
Anslutningsfrekvens | 50 |
Övergångsresistans | < 0,3 mΩ |
Maximal ström | 70 A |
Spänning | 630 V |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C |
Uppgifter om ledningen | |
Kabeltyp | PSLC11Y-J |
Skärmad | ja |
Kabeluppbyggnad | 4 x 6 mm² + 2 x 1,5 mm² |
Kabeluppbyggnad (AWG) | 10 AWG/ 4c + 16 AWG/ 1pr |
Ledarens ytterdiameter | 16,30 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledarisolation | TPE |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Märkspänning kabel | 1000 V |
Isolationsspänning | 4 kV (1 kV signal) |
Märkström | 44 A |
Minsta böjradie, fast kablage | 66 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 122 mm |
Omgivningstemperatur (drift) vid fast dragning | -50 °C ... 90 °C |
Omgivningstemperatur (drift) vid rörlig dragning | -40 °C ... 80 °C |
Uppgifter om kontakten (andra sidan) | |
Konstruktion | rak, plastingjutning |
Kåpans material | Förzinkad gjutgodslegering |
Typ av gänga | M40 |
Kapslingsklass | IP67, i låst tillstånd |
Poltal | 2+3+PE |
Rotationsriktning | standard |
Kontaktutförande | Stift |
Anslutningsfrekvens | 50 |
Övergångsresistans | < 0,3 mΩ |
Maximal ström | 70 A |
Spänning | 630 V |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C |
Kabellängd | 5 m |
Artikelnr | 1620377 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 2 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABRDLC |
Produktnyckel | ABRDIG |
GTIN | 4046356833691 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,22 kg |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3 375,107 kg |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003250 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(b), 6(b)-II, 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | d37b3555-2d50-4ab4-bc00-52eefb5ea728 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge