SP 2,5/ 9 NZ:3
-
Kontakt
3061075
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 9, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Plintkontakter |
Poltal | 9 |
Delning | 5,2 mm |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Märkarea | 2,5 mm² |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Bredd | 46,8 mm |
Höjd | 39 mm |
Längd | 15,8 mm |
Delning | 5,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Artikelnr | 3061075 |
Antal/förp. | 25 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Försäljningskod | BE2144 |
Produktnyckel | BE2144 |
GTIN | 4046356153478 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 26,77 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 26,77 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PZ/4 - Dragavlastning 3040643
-
PR - Låsanordning 3040559
-
PR/2 - Låsanordning 3040630
-
PRT/2 - Låsanordning 3040631
-
PRZ - Låsanordning 3040614
-
PSH 3- 6 - Skärmanslutningsbrygga 3040591
-
PSH 5-10 - Skärmanslutningsbrygga 3040601
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolerstopphylsa 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolerstopphylsa 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolerstopphylsa 3002869
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge