Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station. M-buss-master möjliggör kommunikation med konventionella M-buss-mätare enligt EN 13757-2.
AXL F MA MBUS 1H
-
Kommunikationsmodul
1104545
Axioline F, M-buss-master, gränssnitt M-Bus, för anslutning av M-buss-enheter, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 35 mm |
Höjd | 126,1 mm |
Djup | 54 mm |
Hänvisning till måttangivelser | Djupet gäller vid användning av DIN-skena TH 35-7.5 (enligt EN 60715). |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Utgångsbuffert | 1 kByte |
Databits | 8 |
Ingångsbuffert | 1 kByte |
Stopp-bits | 1 |
Axioline F lokalbuss | |
Antal gränssnitt | 2 |
Anslutningstyp | Bakplansbuss |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
M-Bus | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Överföringshastighet | 300 bit/s ... 38400 bit/s (parametrerbar) |
Överföringsfysik | Koppar |
Modul | |
Ingångsadressutrymme | 20 Byte |
Utgångsadressutrymme | 20 Byte |
Behov av parameterdata | 1 Byte |
Behov av konfigurationsdata | 7 Byte |
Produkttyp | I/O-komponenter |
Produktfamilj | Axioline F |
Konstruktion | blockmodulär |
Montageriktning | valfri (ingen temperatur-derating) |
Leveransomfång | inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter |
Speciella egenskaper | för anslutning av M-buss-enheter |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialer: Matning av Axioline F-lokalbussen (UBus) | |
Spänningsförsörjning | 5 V DC (via bussockelmodul) |
Strömförbrukning | max. 75 mA |
Potentialer: Matning av spänningsförsörjningen (UI) | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Strömförbrukning | max. 410 mA |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
Polaritetsskydd; parallell diod: med extern säkring 5 A | |
Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/24 V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 5 V-försörjning (logik)/M-buss | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 5 V-försörjning av lokalbuss (UBus)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24 V-försörjning (periferi)/M-buss | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Isolationsspänning: M-Bus / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anslutningsteknik | |
Benämning anslutning | Axioline F-kontakt |
Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Axioline F-kontakt | |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Information om anslutningsmetod | Beakta uppgifterna om ledarareor i användarhandboken "Axioline F: System och installation". |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklass | IP20 |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageriktning | valfri (ingen temperatur-derating) |
Artikelnr | 1104545 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DRHABA |
Produktnyckel | DRHABA |
GTIN | 4055626970684 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 175,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 124,3 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 9ba580af-d7e2-4874-b5a8-82e46a7fa782 |
Kompatibla produkter
Fördelar
M-buss-tvåtrådsanslutning för upp till 80 enheter
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 38400 bit/s
Parametrering via PDI-kanalen
Processdatabredd: 10 ord
Elektroniskt överbelastningsskydd
Sparad enhetstypskylt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge