FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Kombiskydd typ 1+2+3
1380661

Kompakt, ojackbart och läckströmsfritt blixtströms- / överspänningsskydd baserat på slitagefri kolgnistgapsteknik för trefas strömförsörjningsnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), lämplig för användning i området före mätaren, avledningsförmåga upp till 50 kA för blixtskyddsklass III och IV.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker drift och högsta tillgänglighet för anläggningen genom det tillförlitliga skyddet mot blixtar och överspänning tack vare en modern och kraftfull gnistgapsteknik
Högsta effekt på litet utrymme för alla vanliga system för strömförsörjning
Läckströmsfri skyddskoppling, lämplig för användning i området före mätaren och mekanisk optisk statusindikering
Platsbesparande och kostnadseffektiv installation genom smalare byggbredd
Tydlig grön/röd indikator och valfri fjärrsignalkontakt håller dig hela tiden informerad om skyddseffektens funktion