ME 22,5 UTG/FE BUS/10 KMGY
-
Kapslingsunderdel
2202737
DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med FE-kontakt, hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10, Busskontakt: 10 parallella kontakter
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Rekommendation | Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
Produkttyp | Kapslingsunderdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | ME |
Produktfamilj | ME 22,5.. |
Konstruktion | Kapslingsunderdel utan ventilationsöppningar, täcklock erforderligt som komplettering av modulen |
Poltal | 16 |
4 | |
Max. poltal | 0) |
utförande | Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med FE-kontakt, hög konstruktion |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 22,6 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 107,3 mm |
Djup från DIN-skenans överkant | 100,7 mm |
Djup från DIN-skenans överkant till stödpunktens överdel | 68,5 mm |
Kretskortsdesign | |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Kåpans material | PA |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C | |
Omgivningstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 5,7 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C | |
Omgivningstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,91 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 5,2 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C | |
Omgivningstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 4,6 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C | |
Omgivningstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,7 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 4 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C | |
Omgivningstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,57 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 3,25 W |
Förlusteffekt enskild kapsling vid 70 °C | |
Omgivningstemperatur | 70 °C |
Reduktionsfaktor | 0,49 |
Monteringsläge | vertikal |
Förlusteffekt | 2,8 W |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antal kretskortsfästen | 1 |
Typ av kretskortsmontering | Insats (som tillval med låsanordning i form av draglås för kretskort) |
Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 2202737 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ACHAAB |
Produktnyckel | ACHAAB |
GTIN | 4055626170404 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 41,616 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 41,616 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Kapslingsöverdel 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Kapslingsöverdel 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Kapslingsöverdel 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Kapslingsöverdel 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Kapslingsöverdel 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Kapslingsöverdel 2279282
-
ME LPZS - Dragspärr för kretskort 2906911
-
MCVR 1,5/10-ST-3,81 KMGY AU - Kretskortsanslutning 1936186
-
ME B-KA KMGY - Lock 2706302
-
ME B-SA/NS 35 KMGY - Lock 2706700
-
ME DH 27 NS 35 KMGY - Avståndshållare 2706289
-
ME DH 36 NS 35 KMGY - Avståndshållare 2706292
-
EML (44X64)R-ME - Etikett för kapsling ME ... UT ... BUS ... 0828266
Fördelar
Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge