ME MAX 17,5 GEH-R CL G3-3 PGBU
-
Kapslingshalvor
2203941
DIN-skenekapsling, Kapslingshalva (höger), hög konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 11,3 mm, höjd: 99 mm, djup: 112,85 mm, färg: puderblått (liknande RAL 5014), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel montering
Varierad anslutningsteknik