ME MAX 22,5 2-2 BUGY
-
Kapslingar
2201584
DIN-skenekapsling, Komplett kapsling med fotreglage, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 113,65 mm, färg: blågrå (liknande RAL 7031), tvärförbindelse: DIN-skenekontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 5
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Rekommendation | Material kontaktpads för busskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
| Produkttyp | Komplett kapsling |
| Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
| Kapslingstyp | Modulära kapslingar |
| Kapslingsserie | ME-MAX |
| Produktfamilj | ME MAX 22,5.. |
| Max. poltal | 20 (delning: 3,5 mm) |
| 16 (delning: 5 mm) | |
| 12 (delning: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Antal rader | 2 |
| 2 | |
| Antal (Anslutningsöppningar) | 4 |
| Ventialtionsöppning finns | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 2 (båda sidor) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,6 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 113,65 mm |
| Djup från DIN-skenans överkant | 107 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Färg (Kapsling) | blågrå (RAL 7031) |
| Material Kåpa | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C | |
| Omgivningstemperatur | 20 °C |
| Reduktionsfaktor | 1 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 5,7 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C | |
| Omgivningstemperatur | 30 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,91 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 5,2 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C | |
| Omgivningstemperatur | 40 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,81 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 4,6 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C | |
| Omgivningstemperatur | 50 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,7 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 4 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C | |
| Omgivningstemperatur | 60 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,57 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 2,25 W |
| Förlusteffekt enskild kapsling vid 70 °C | |
| Omgivningstemperatur | 70 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,49 |
| Monteringsläge | vertikal |
| Förlusteffekt | 2,8 W |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Värmebeständighet/kultryckstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Provtid | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhöjd | 50 cm |
| Frekvens | 10 |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antal kretskortsfästen | 1 |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Kretskortstjocklek | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Typ av omförpackning | Kartong |
| Artikelnr | 2201584 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | ACHABA |
| Produktnyckel | ACHABA |
| GTIN | 4046356868938 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 65,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 49,225 g |
| Tullnummer | 85472000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Kretskort-grunddel 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Kretskort-grunddel 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Kretskort-grunddel 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kretskort-grunddel 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Kretskort-grunddel 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Kretskort-grunddel 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Kretskort-grunddel 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Kretskort-grunddel 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kretskort-grunddel 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kretskort-grunddel 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Kretskortsplint 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Kretskortsplint 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Kretskortsplint 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Kretskortsplint 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Kretskortsplint 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Kretskortsplint 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Kretskortsplint 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Kretskortsplint 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Kretskortsplint 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Kretskortsplint 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortsanslutning 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortskontakt 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortsanslutning 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortsanslutning 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortsanslutning 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Kretskortsanslutning 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Kretskort-grunddel 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kretskort-grunddel 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Kretskort-grunddel 1077614
-
ME FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Blindplugg 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
-
ME MF 17,5 - Montagefot 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DIN-skenekontakt 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN-skenekontakt 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Matningskontakt 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Blindplugg 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Ändstöd 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Kretskortsanslutning 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortskontakt 1857919
-
PBR 42A BU - Tvärförbindning 2201916
-
PBR 42A GY - Tvärförbindning 2201917
-
PBR 42A RD - Tvärförbindning 2201915
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kodryttare 2199618
Fördelar
Enkel montering
Tillgänglig i byggbredder från 6,2 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Det genomskinliga locket kan fällas upp
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge