ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN
-
Kapslingar
1699474
DIN-skenekapsling, I/O-kapsling, med ventilationsöppningar, bredd: 24 mm, höjd: 100 mm, djup: 80 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035), tvärförbindelse: Busskontakt (tillval), poltal tvärförbindning: 8
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
| Rekommendation | Material kontaktpads för kretskortskontakt, galvaniskt guld (hårdguld) |
| Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
| Kapslingsserie | ME-IO-S |
| Produktfamilj | ME-IO-S.. |
| Ventialtionsöppning finns | ja |
| Bredd | 24 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Djup | 80 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Kretskortstjocklek | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Färg (Montagefot) | djupblå (RAL 2011) |
| Material Kåpa | PC |
| Material Montagefot | POM |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Ytbeskaffenhet | obehandlad |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatur | 650 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Nålflamtest | |
| Provspecifikation | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Värmebeständighet/kultryckstest | |
| Provspecifikation | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatur | 125 °C |
| Provtid | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Stötar | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-27 |
| Stötform | Halvsinusformad |
| Acceleration | 15g |
| Stöttid | 11 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Kapslingsklass (IP-kod) | |
| Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Antal kretskortsfästen | 1 |
| Typ av kretskortsmontering | Låsanordning |
| Kretskortstjocklek | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Typ av omförpackning | Kartong |
| Artikelnr | 1699474 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | ACHEBF |
| Produktnyckel | ACHEBF |
| GTIN | 4067923265776 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 48,66 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 48,66 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Sidoelement 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Kapslingar 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Kapslingar 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Kapslingar 1569889
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Kapslingar 1699480
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Kapslingar 1699470
-
ME-IO-S 24 FE CONTACT SMT - Funktionsjordkontakt 1699487
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - Kapslingar 1699485
-
SZS 0,4X2,0 - Skruvmejsel 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
Fördelar
Enkel modulmontering med 2 sidopaneler och 1 fästspak för DIN-skena
Optimerad för priskänsliga applikationer tack vare enkel konstruktion och en i förväg definierad modulutformning
Utrustad med en utrymmesbesparande statusindikering
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge