HCS-T MICRO X C 1 1 7035
-
Kapslingar
2203126
Handhållen kapsling T-Micro ljusgrå, bestående av två halvor, två skydd på framsidan med skruvar, front nedsänkt 1,1 mm, sluten med tangentbordsfack
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vilken IP-kapslingsklass kan jag uppnå med HCS handhållna kapslingar?
Vid användning av tillbehören har HCS kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt skydd mot oavsiktlig kontakt. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra dett... Visa mer
Vid användning av tillbehören har HCS kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt skydd mot oavsiktlig kontakt. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra detta väljer du tätningen (HCS ... Seal) under Tillbehör.
Visa mindreKan jag få anpassade utskärningar infogade i den handhållna kapslingen?
Ja, utskärningar och ytterligare anpassningar är möjliga. Vårt servicecenter står till ditt förfogande för detta ändamål. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.
Kan jag även få membrantangentbordet specialanpassat?
Ja, membrantangentbordet kan anpassas med vår konfigurator. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats. Alternativt kan du kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd... Visa mer
Ja, membrantangentbordet kan anpassas med vår konfigurator. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats. Alternativt kan du kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.
Visa mindreFinns det även skydd mot stötar för den handhållna kapslingen?
Ja, stötskyddskåpor finns tillgängliga på begäran.
Vilka verktyg behövs för att montera den handhållna kapslingen?
En skruvmejsel kryss PH 0 behövs för att montera HCS. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558. Om även en display monteras behövs ytterligare en Torx T6.
Vilken anslutningsteknik kan användas i den handhållna kapslingen?
Tack vare den handhållna kapslingens frontpaneler finns det gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- och SAC-hanar till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. ... Visa mer
Tack vare den handhållna kapslingens frontpaneler finns det gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- och SAC-hanar till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.
Visa mindre