HCS-C MINI C 3AAA 1 1 7035 - Kapslingar
2203151

Ljusgrå handhållen kapsling C-Mini, slät sluten front bestående av två halvor, två frontsidiga skydd, skruvar, batterifackslock och batterikontakter, för 3 AAA-batterier

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Lämplig för mobila handenheter
Enkel integrering av Liquid-Crystal-displayer och membrantangentbord
Ergonomisk kapslingsform rak eller i avsatser
Monteras snabbt med modulkonstruktion

Ofta ställda frågor


Hur monteras displayen i kapslingen?

Monteringssatserna gör det enkelt att installera displayerna. Monteringssatserna hittar du under "Tillbehör". Du kan också enkelt sätta ihop kapslingen i konfiguratorn. Du får en lämplig monteringssats. Du hittar konfiguratorn genom att ange webcode ... Visa mer

Monteringssatserna gör det enkelt att installera displayerna. Monteringssatserna hittar du under "Tillbehör". Du kan också enkelt sätta ihop kapslingen i konfiguratorn. Du får en lämplig monteringssats. Du hittar konfiguratorn genom att ange webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats.

Visa mindre

Kan jag få anpassade utskärningar infogade i den handhållna kapslingen?

Ja, utskärningar och ytterligare anpassningar är möjliga. Vårt servicecenter står till ditt förfogande för detta ändamål. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.


Kan jag även få membrantangentbordet specialanpassat?

Ja, membrantangentbordet kan anpassas med vår konfigurator. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats. Alternativt kan du kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd... Visa mer

Ja, membrantangentbordet kan anpassas med vår konfigurator. Det enda du behöver göra är att mata in webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats. Alternativt kan du kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.

Visa mindre

Finns det även skydd mot stötar för den handhållna kapslingen?

Ja, stötskyddskåpor finns tillgängliga på begäran.


Vilka verktyg behövs för att montera den handhållna kapslingen?

En skruvmejsel kryss PH 0 behövs för att montera HCS. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558. Om även en display monteras behövs ytterligare en Torx T6.


Vilken anslutningsteknik kan användas i den handhållna kapslingen?

Tack vare den handhållna kapslingens frontpaneler finns det gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- och SAC-hanar till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. ... Visa mer

Tack vare den handhållna kapslingens frontpaneler finns det gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- och SAC-hanar till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar