DCS 15 M C O S C 7035
-
Kapslingar
2203191
Bildskärmskapsling 15" ljusgrå, fönster mitt i, jämn front, med öppning för anslutningsteknik-vinkelplåt som består av två halvskal med skruvar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vilka tillämpningar erbjuder DCS-displayhållaren?
VESA-fästet, som du hittar under "Tillbehör", möjliggör flexibel användning. Du kan montera det på väggen och på olika andra ytor. Du hittar en separat konsol för fastsättning på profiler. De mindre displayhållarna är också lämpliga för användning so... Visa mer
VESA-fästet, som du hittar under "Tillbehör", möjliggör flexibel användning. Du kan montera det på väggen och på olika andra ytor. Du hittar en separat konsol för fastsättning på profiler. De mindre displayhållarna är också lämpliga för användning som handhållna höljen.
Visa mindreVilken IP-kapslingsklass kan jag uppnå med DCS-displayhållare?
Vid användning av tillbehören har DCS maximalt kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt beröringsksydd. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra detta väl... Visa mer
Vid användning av tillbehören har DCS maximalt kapslingsklass IP54. Detta innebär att det finns ett fullständigt beröringsksydd. Dessutom är din elektronik skyddad mot damm i skadliga mängder och strilande vatten på alla sidor. För att göra detta väljer du tätningen "DCS ... Seal" under Tillbehör.
Visa mindreHur monteras displayen i kapslingen?
Monteringssatserna gör det enkelt att installera displayerna. Monteringssatserna hittar du under "Tillbehör". Du kan också enkelt sätta ihop kapslingen i konfiguratorn. Du får en lämplig monteringssats. Du hittar konfiguratorn genom att ange webcode ... Visa mer
Monteringssatserna gör det enkelt att installera displayerna. Monteringssatserna hittar du under "Tillbehör". Du kan också enkelt sätta ihop kapslingen i konfiguratorn. Du får en lämplig monteringssats. Du hittar konfiguratorn genom att ange webcode #0512 i sökfältet på vår webbplats.
Visa mindreKan jag låta infoga anpassade utskärningar i DCS-displayhållaren?
Ja, utskärningar och ytterligare anpassningar är möjliga. Vårt servicecenter står till ditt förfogande för detta ändamål. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.
Finns det även andra displayer, t.ex. pekskärmar?
Ja, ytterligare displayer finns tillgängliga på begäran.
Vilken anslutningsteknik kan integreras i displayhållaren?
Displayhållaren har gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- till SAC-hanar och till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på v... Visa mer
Displayhållaren har gott om utrymme för omfattande anslutningsteknik. Många olika anslutningstekniker kan integreras, från SPE- till SAC-hanar och till klassiska RJ45-honkontakter. Bara kontakta vårt servicecenter. Ange webcode #0685 i sökfältet på vår webbplats och använd kontaktformuläret.
Visa mindreVilka verktyg behövs för att montera displayhållaren?
För montering av DCS krävs endast en kryssmejsel PH 0. Du hittar den i avsnittet "Tillbehör" eller under artikelnummer 1212558.