ME 17,5 OT-MKDSO YE - Kapslingsöverdel
2695028

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kretskortsplintar med skruvanslutning, bredd: 17,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: gul (liknande RAL 1018)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt