EH 90 F-C SS/ABS GY7035 - Kapslingsöverdel
2201282

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, plan konstruktion, anslutningsöppning på ena sidan, ensidig anslutningsöppning, bredd: 90,1 mm, höjd: 74,65 mm, djup: 36,95 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad