EH 35-C SS/ABS BK9005
-
Kapslingsöverdel
2201745
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, hög konstruktion, anslutningsöppning på ena sidan, ensidig anslutningsöppning, bredd: 35,1 mm, höjd: 75 mm, djup: 36,95 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Montageanvisning | Observera användaranvisningen i nedladdningsområdet. |
Produkttyp | Kapslingsöverdel |
Kapslingstyp | DIN-skenekapsling |
Kapslingsserie | EH |
Produktfamilj | EH..ABS.. |
Ventialtionsöppning finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 35,1 mm |
Höjd | 75 mm |
Djup | 36,95 mm |
Djup från förvaringsyta underdel | 19,95 mm |
Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Kåpans material | ABS |
Ytbeskaffenhet | obehandlad |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 30 s |
Värmebeständighet/kultryckstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 80 °C |
Provtid | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk hållfasthet/falltrumma | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhöjd | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 15g |
Stöttid | 11 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Kapslingsklass (IP-kod) | |
Provspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivningsförhållanden | |
Max IP-kod som kan uppnås | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (beroende på förlusteffekten) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 80 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Typ av kretskortsmontering | Inskjutning |
Monteringssätt | Montera |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Typ av omförpackning | Kartong |
Artikelnr | 2201745 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | ACHCHC |
Produktnyckel | ACHCHC |
GTIN | 4046356908283 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 16,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 16,7 g |
Tullnummer | 84879090 |
Ursprungsland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
MKDS 3/ 6-5,08 - Kretskortsplint 1701144
-
MKKDSH 3/ 2 - Kretskortsplint 1721045
-
MSTBV 2,5/ 6-G - Kretskort-grunddel 1753518
-
MSTBV 2,5/ 6-G-5,08 - Kretskort-grunddel 1758050
-
MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 - Kretskort-grunddel 1850479
-
MSTBO 2,5/ 6-GR-5,08 - Kretskort-grunddel 1847149
-
EH 35-B/ABS GY7035 - Kapslingsunderdel 2201738
-
EH 35-B/ABS BK9005 - Kapslingsunderdel 2201739
-
EH 17,5-FP/ABS BK9005 - Blindplugg 2201841
-
EH 17,5-FP/ABS GY7035 - Blindplugg 2201840
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Ljusledare 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Ljusledare 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Ljusledare 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Ljusledare 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Ljusledare 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Ljusledare 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Ljusledare 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Ljusledare 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Ljusledare 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Ljusledare 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Ljusledare 1071329
Fördelar
Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge