Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

EH 22,5 F-C SS/ABS-PC BK9005 - Kapslingsöverdel
1074972

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel, plan konstruktion, anslutningsöppning på ena sidan, ensidig anslutningsöppning, bredd: 22,6 mm, höjd: 75,26 mm, djup: 36,95 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Montering på DIN-skena eller vägg för applikationsanpassad fastsättning av apparater
Enkel design-in genom variabel kapslingsformfaktor
Full flexibilitet tack vare kretskort som är horisontellt, frontalt och vridet riktade mot apparatens framsida
Tre typer av täckplattor för anpassade kretskortsanslutningar
Inbyggnad av olika kretskort-anslutningstekniker för en funktionell apparatuppbyggnad