HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-EL/.../...
-
Kapsling
1372607
Sockelhus B10, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, material skyddslock: PC, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x Pg16, höjd: 54,6 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, med valbar färg på pulverlackeringen
Produktdetaljer
| Allmänt | pulverlackerad resp. färgad variant av artikeln 1412846 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL |
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Kapslingstyp | Sockelhus |
| Användning | Standard |
| Konstruktion | B10 |
| Låsningstyp | med längsbygel |
| Antal kabelutgångar | 2 |
| Typ av förskruvning | 2x Pg16 |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 52 mm |
| Höjd | 54,6 mm |
| Längd | 92 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Låsning) |
| V0 (Skyddslock) | |
| Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
| Material kåpans yta | obehandlad |
| Material, låsbygel | PA |
| Material, skyddslock | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 (med låst skyddslock) |
| IP67 (i anslutet tillstånd) | |
| Slagtålighet | IK08 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1372607 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF7APB |
| Produktnyckel | AF7APB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 233,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 233,1 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411199
-
HC-B10-SP-CBK - Profilpackning 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Kapslingsbygel 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Skyddslock 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Skyddslock 1421101
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241054
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge