Kabelförskruvning - G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S
1411199

Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 10 mm ... 14 mm, skärm: ja, anslutningsgänga: Pg16, färg: silverfärgad, med O-Ring


Produktdetaljer




Produkttyp Komplett skruvanslutning
Antal ledningar 1
Tillverkare BIMED
Tillverkarbeteckning BSEM-05
Skärmad ja

Kabeldiameter utan kabelmantel 8,5 mm (Skärmflätans diameter)

Skyddsklass IP68
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (statisk)

Måttskiss
Längd 33 mm
Längd anslutningsgänga 6,5 mm
Borrhålsdiameter 22,6 mm ... 22,8 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter 24 mm
Nyckelbredd stöd 24 mm
Sexkant vinkelmått 26,8 mm
Gängtyp anslutningssida Pg16

Färg silverfärgad
Material, insats Polyamid 6
Material, kabelpackning CR
Material, O-ring Perbunan
Material, förskruvning Förnicklad mässing

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 10 mm ... 14 mm
Omgivningsförhållanden
Halogenfri nej

Monteringsinstruktion 1) Montera förskruvningens fläns till kapslingen med rätt vridmoment 2) För in ledningen 3) Dra åt överfallsmuttern med rätt vridmoment
Metod 1
Skär upp ytterhöljet, men dra inte av det. Dra ledningen genom förskruvningen och dra sedan av ytterhöljet. Dra därefter tillbaka ledningen tills kontakt uppstår mellan kabelskärmen och kontaktfjädern.

Metod 2
Lägg tillbaka skärmnätet över yttermanteln ca 15 ... 20 mm. För in kabeln i skruvanslutningen tills kontakt uppstår mellan kabelskärmen och kontaktfjädern.

Artikelnr 1411199
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 5 Styck
Försäljningskod BF7DBX
Produktnyckel BF7DBX
Katalogsida Sida 691 (C-2-2019)
GTIN 4046356923316
Vikt per styck (inklusive förpackning) 37,74 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,74 g
Tullnummer 74198090
Ursprungsland TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WY

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Kompatibla produkter