HC-STA-B10-HLFS-1TTP16-EL/...
-
Kapsling
1372755
Kåpa B10, för längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x Pg16, höjd: 57 mm, kabelförskruvning: utan, med valbar färg på pulverlackeringen
Produktdetaljer
| Allmänt | pulverlackerad resp. färgad variant av artikeln 1412631 HC-STA-B10-HLFS-1TTP16-EL-AL |
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Kapslingstyp | Kåpa |
| Användning | Standard |
| Konstruktion | B10 |
| Låsningstyp | för längsbygel |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Typ av förskruvning | 1x Pg16 |
| Kabelanslutning | rak |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 44 mm |
| Höjd | 57 mm |
| Längd | 73 mm |
| Färg | svart (RAL 9005) |
| Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
| Material kåpans yta | obehandlad |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP67 | |
| Kapslingsklass (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Slagtålighet | IK08 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1372755 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF7APB |
| Produktnyckel | AF7APB |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 152,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 152,8 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Plastskylt 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Skyddslock 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Förskruvning för skyddsslang 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Förskruvning för skyddsslang 3241054
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge