HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
Kapsling
1412498
HEAVYCON kåpa B16, för tvärbygel, höjd 76 mm, med gänga 2x M25, rak kabelutgång
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
| Kapslingstyp | Kåpa |
| Konstruktion | B16 |
| Antal kabelutgångar | 2 |
| Typ av förskruvning | 1x M25 |
| Kabelanslutning | rak |
| Pg-genomföring | utan |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 43 mm |
| Höjd | 76 mm |
| Längd | 94 mm |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| Material kåpans yta | pulvriserad yta, grå |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M25 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1412498 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 20 Styck |
| Försäljningskod | AF7AAC |
| Produktnyckel | AF7AAC |
| GTIN | 4046356964722 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 203,69 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 203,69 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelförskruvning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelförskruvning 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelförskruvning 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduceringsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Expansionsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Låsskruv 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelförskruvning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelförskruvning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduceringsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Expansionsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låsskruv 1645862
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge