HC-B 16-TMB-100/O1STM32G-EUA
-
Kapsling
1604405
HEAVYCON ADVANCE för höga miljökrav, kåpa B16, med bajonettlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M32, rak kabelutgång
Produktdetaljer
Allmänt | för kontaktinsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Produkttyp | Kåpa med bajonettlås |
Kapslingstyp | Kåpa |
Användning | höga miljökrav |
Konstruktion | B16 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Typ av förskruvning | 1x M32 |
Skärmad | nej |
Kabelanslutning | rak |
Pg-genomföring | utan |
Måttskiss |
|
Bredd | 57 mm |
Höjd | 100 mm |
Längd | 152 mm |
Byggmått | |
Bredd monteringsöppning | 35 mm |
Längd monteringsöppning | 86 mm |
Material, packning | Viton |
Kåpans material | Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig |
Material kåpans yta | pulvriserad yta, svart |
Material, låsbygel | rostfritt stål, grepp: PA-GF |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | 1x M32 |
Låstyp | Skruv |
Montageanvisning | För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måsta båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen. |
Artikelnr | 1604405 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF7AAA |
Produktnyckel | AF7AAA |
GTIN | 4017918948085 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 394,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 394,3 g |
Tullnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-B-BF-SET - Monteringsfläns 1604654
-
HC-B 16-TMB-SD-IP65 - Skyddslock 1690956
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelförskruvning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelförskruvning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduceringsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Expansionsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låsskruv 1645862
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge