UC-000000080DU
-
Kapsling för cirkulär kontakt
1606030
Kapsling för cirkulär kontakt, serie: UC, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, skärmad: ja, kabeldiametrar: 2 mm... 14,5 mm, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg. Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.