RC-1KP2000/VPE 500 - Crimpkontakt
1084939

Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, anslutningsarea: 0,5 mm2 ... 1 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1238335

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning