M23-000000080DUS-SIG
-
Kapsling för cirkulär kontakt
1554103
Kabelanslutning, serie: M23 PRO signal, rak, för standard- och ONECLICK-snabblås, skärmad: ja, Observera: kan endast användas tillsammans med kontaktinsatsena i tillbehöret; säkerhets- och monteringsanvisningar, se referensartikel 1629165 (crimpversion) eller 1342206 (lödd version)
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Kontaktinsatser beställs separat |
Produkttyp | Kapsling för cirkulär kontakt |
Serie | M23 PRO Signal |
Användning | Signal |
Skärmad | ja |
Pg-genomföring | utan |
Material Packning | FKM |
Konstruktion | rak |
Kåpa | |
utförande | Kabelanslutning-kapsling |
Typ av gänga | M23 |
Byggform | rak |
Låsningstyp | ONECLICK-snabblås |
Pg-genomföring | utan |
Material (Kåpa) | GD-Zn |
Kapslingsklass (jackad) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Tätning | |
Ledarens ytterdiameter | 3 mm ... 15 mm (Universaltätningsring) |
Material, packning | FKM |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | 100 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (se derating) |
Höjdläge | 2000 m |
Artikelnr | 1554103 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABRABE |
Produktnyckel | ABRABE |
GTIN | 4067923032859 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 97,48 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 97,48 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontaktinsats 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontaktinsats 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontaktinsats 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontaktinsats 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontaktinsats 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontaktinsats 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontaktinsats 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontaktinsats 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontaktinsats 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontaktinsats 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontaktinsats 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Kontaktinsats 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Kontaktinsats 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Plast-skyddskåpa 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Plast-skyddskåpa 1055745
-
SF-Z0028 - Momentskruvdragare 1607456
-
SF-Z0027 - Haknyckel 1607455
-
RC-06P1N120000X - Kontaktinsats 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontaktinsats 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontaktinsats 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontaktinsats 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontaktinsats 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontaktinsats 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontaktinsats 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontaktinsats 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontaktinsats 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontaktinsats 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontaktinsats 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontaktinsats 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontaktinsats 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontaktinsats 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontaktinsats 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontaktinsats 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontaktinsats 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontaktinsats 1241521
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge