Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WMT 4,2 (15X6)R CUS - Kabelmärkning
0824929

Kabelmärkning, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 3 ... 4,2 mm, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 6 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Då riktas skylten in på ledaren
Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids