WML HF 14(25X19)R YE CUS - Kabelmärkning
0830832

Kabelmärkning, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 6,1 ... 14,2 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, textfältets höjd: 19 mm, textfältets bredd: 25 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

För användning inomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
Etiketterna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar
Halogenfri