WML 14 (25X19)A4 CUS
   - 
  Kabelmärkning
    
      0830705
      
      
    
  
      Kabelmärkning, Blad, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 6,1 ... 14,2 mm, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, Antal enskilda skyltar: 28, textfältets höjd: 19 mm, textfältets bredd: 25 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För användning inomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
        Etiketterna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
        Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
        Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
        Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
        För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar