UC-WMTBA (60X11) OG CUS - Kabelmärkning
0826812

Kabelmärkning, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 6 mm, Antal enskilda skyltar: 4, textfältets höjd: 11 mm, textfältets bredd: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

För omfattande märkning av ledare och kablar, diameter > 6 mm
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-märkningar individuellt enligt dina önskemål
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
På grund av sin vinklade form passar skyltarna perfekt på kablarna
UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTBA ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband