LS-WMTB-V4A (60X15) CUS - Kabelmärkning
0831804

Kabelmärkning, Skylt av rostfritt stål, beställbar: styckvis, silverfärgad, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 4,6 mm, Antal enskilda skyltar: 16, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kabelmärkning rostfritt stål för montering med buntband
Högvärdigt utseende
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 4,6 mm
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav