LS-WMTB-V4A (29X8) CUS - Kabelmärkning
0831802

Kabelmärkning, Skylt av rostfritt stål, beställbar: styckvis, silverfärgad, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 2,9 mm, Antal enskilda skyltar: 36, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 29 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kabelmärkning rostfritt stål för montering med buntband
Högvärdigt utseende
Lämplig för stor märkning av ledare och kablar, diameter > 2,9 mm
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav