De självhäftande etiketterna av polyolefiner MM- WML-Flag... finns tillgängliga som förstansat material för ledarmärkning. De finns både som horisontella och vertikala varianter.
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK
-
Kabelmärkningsfana
1116143
E-nummer:
2942961
E-nummer:
2942961
Kabelmärkningsfana, Rulle, vit/svart, utan text, kan märkas med: THERMOMARK GO, kabeldiametrar: 1 ... 6 mm, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 145, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 20 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Den förstansade geometrin gör användningen både enkel och smidig
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Ingen optisk skillnad mellan märkning i efterhand och befintliga märkningar som tagits fram med en fast etikettskrivare
Det går att trycka på båda sidor av den självhäftande kabelmärkningen
Materialet är cUL-godkänt
Tack vare den innovativa materialkonstruktionen går det att trycka på alla typer av etiketter så att inga materialförluster uppstår