ST-6ES1N8A8K02S
-
Kabelanslutning
1618632
Kabelanslutning, rak, SPEEDCON, M17, poltal: 6+PE, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 5,5 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar