cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20111129UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20111129UL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20140124UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20210825Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 10 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20140124cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20210825Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 8 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 20 |