ST-3ES1N8A8K03SX
-
Kabelanslutning
1243211
Kabelanslutning, rak, SPEEDCON, M17, poltal: 3+PE, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 5 mm ... 9,2 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar