RC-12S1N12T0EM
-
Kabelanslutning
1599005
M23, Kabelanslutning, serie: RC, vinklad, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 12, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Lödstift, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm, kodning: N, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241026