K-8E-M23F8/2,0-H00/M23F8-C5-S
-
Kontakten är plastingjuten på båda sidor
1508135
Kontakten är plastingjuten på båda sidor, serie: KSH, M23-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 4+4+4+PE, typ av låsning: SPEEDCON, kabellängd: 2 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker överföring av signaler, data och ström i en och samma kontakt
CAT5-datagränssnitt för upp till 100 MBit/s
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras