M23-5EP198A8022
-
Kabelanslutning
1628882
M23, Kabelanslutning, serie: M23 PRO, rak kort, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 5+PE, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 5,5 mm ... 8 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Tillförlitlig vid de tuffaste villkoren: kabelanslutning med vibrationsbroms
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Enkel, prisvärd kabelkonfektionering: enhetlig skärmning på M17 till M40