cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 3 A | 20 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 5 A | 20 |
M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, SPEEDCON, Poltal: 17, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 3 A | 20 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 5 A | 20 |