CA-09P1N8A8007S - Kabelanslutning
1619523

M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, SPEEDCON, Poltal: 8+1, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering