QPD CW 4X2,5/1X9-14 GY
-
Kabelförbindningar
1582533
Kabelförbindning-vägg-genomföring på en sida med QPD-mutter, grå, 4-polig utan PE, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, för kabeldiameter 9 mm ... 14 mm.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Enkel och säker - med kabelförbindningen kan man snabbt reparera eller förlänga kablar, tillsammans med kontakten även som kopplingsförbindelse