ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C3 R0,0 - Kretskortskontakt
1916588

Kretskortsdirektkontakt, märkarea: 1 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 200 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal: 4, antal anslutningar: 4, artikelserie: ZEC 1,0/..-ST, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Direktanslutningsteknik, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: ZEC, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Anslutningsriktningen parallell med kretskortet