Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TMSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Kretskortsanslutning
1853052

TWIN-kontakt för kretskort, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 6, antal rader: 1, poltal: 6, antal anslutningar: 12, artikelserie: TMSTBP 2,5/..-ST, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Med kontakten kan ledaren busskopplas från modul till modul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Tillåter anslutning av två ledare