cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20010309Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |
Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: grön, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 200 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: QC 0,5/..-STF, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |