cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20030211Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 7 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 7 A | 26 - 14 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40040542Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 10 A | 0,2 - 2,5 |